I nostri robot collaborativi sono progettati per integrarsi perfettamente con la tua forza lavoro, migliorando la produttività e affrontando le sfide di produzione più difficili. Scopri come i cobot ABB stanno rivoluzionando le industrie a livello globale grazie alle loro capacità avanzate.
Incrementa la produzione e riduci i tempi di ciclo con i cobot ABB che lavorano a fianco dei tuoi dipendenti, potenziando le loro capacità e velocizzando i compiti.
Dando priorità alla sicurezza, i cobot ABB sono dotati di sensori integrati e algoritmi intelligenti che rilevano la presenza umana, riducendo significativamente il rischio di incidenti.
Semplici e intuitivi, i cobot ABB possono essere programmati e gestiti facilmente dagli operatori, dando loro nuove competenze senza bisogno di una formazione approfondita.
Adattabili a una vasta gamma di compiti, i cobot ABB offrono versatilità nelle tue operazioni, dall'assemblaggio alla movimentazione delle macchine, soddisfacendo le esigenze produttive in evoluzione.
Offrendo soluzioni di automazione convenienti, i cobot ABB richiedono cambiamenti minimi nell'infrastruttura, hanno un basso consumo energetico e garantiscono un rapido ritorno sull'investimento.
L'aggiunta della funzione Ultra Accuracy rende GoFa il cobot più accurato sul mercato, offrendo una precisione 10 volte superiore rispetto agli altri cobot e stabilendo un nuovo standard di precisione. Queste prestazioni superiori soddisfano le esigenze delle applicazioni in cui il posizionamento esatto è fondamentale per mantenere la qualità del prodotto e l'efficienza operativa.
ABB YuMi e ABB GoFa si integrano perfettamente in ambienti di lavoro dinamici. Il loro design versatile, con capacità di carico ottimizzata, gradi di libertà e ampia portata, consente l'esecuzione precisa e adattabile dei compiti. L'impressionante velocità massima TCP garantisce risposte rapide e accurate, mostrando un'armoniosa combinazione di innovazione e funzionalità per l'eccellenza operativa in varie applicazioni e contesti industriali.
I cobot rivoluzionano i processi di saldatura, garantendo una fabbricazione precisa ed efficiente.
I cobot ottimizzano l'assistenza macchine, migliorando l'efficienza produttiva e la sicurezza.
I cobot semplificano le linee di assemblaggio, garantendo una produzione efficiente e precisa.
Nella levigatura e lucidatura, i cobot assicurano una finitura meticolosa con precisione e costanza.
I cobot ti assistono nel movimentare anche i carichi più pesanti, organizzando e impilando con precisione.
Nell'educazione, i cobot favoriscono un apprendimento interattivo e un impegno tecnologico.
I cobot migliorano la tua artigianalità, assicurando che ogni dettaglio sia un capolavoro.
Il cobot sarà il tuo compagno fidato per le tue attività quotidiane.
I cobot eccellono nell'ispezione, garantendo standard di prodotto di alta qualità e costanti.